Produkt TXF-MG-01
Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700
Uchwyt elastyczny do modeli TXF705, 707 i 710
Nr zamówieniowy: 100020094- Zalecane do zastosowań nieprzemysłowych, takich jak restauracje, parki rozrywki itp.
- Wysokość: 570 mm
- Elastyczność na wielu poziomach
- Klasa ochrony IP20
- W zestawie przewód o długości 5 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101526295 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 74198090980 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 1036 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TXF700 |