Produkt PSU20-POE-36W01
Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700
Iniektor PoE (szyna DIN)
Maks. moc wyjściowa PoE 36 W
Nr zamówieniowy: 100017850- Zasilanie i transfer danych dla urządzeń PoE (Power over Ethernet)
- Wytrzymała konstrukcja
- Montaż na szynie DIN
- Ethernet z 10/100 Mb/s
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarciem
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie nadprądowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101522693 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 444 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TXF700 |
| Stopień ochrony | IP20 |
Akcesoria montażowe
|
TXF-M22W-RJ45-5M
Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 kątowe / złącze RJ45, 5 m. |
100020099 |
|
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 proste / złącze RJ45, 5 m, wtyk USB 1 m |
100020101 |
|
TXF-M22G-RJ45-5M
Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 proste / złącze RJ45, 5 m |
100020100 |