Produkt TXF-MV-01
Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700
Wspornik VESA do modelu TXF700
Nr zamówieniowy: 100020096- Odległość 70 mm od ściany
- Wymiary: 93 × 93 mm
- 4 otwory montażowe, ∅ 5,5 mm
- Wszystkie uszczelki i śruby w zestawie

Dane ogólne
| EAN | 4047101526301 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 204 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TXF700 |