Produkt TXF-MT-01
Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700
Podpora rurek do modeli TXF705, 707 i 710
Nr zamówieniowy: 100020090- Odstępy między rurkami: 37 mm
- Złączka rurek: 48 mm
- Wszystkie uszczelki i śruby w zestawie
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101526240 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 342 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TXF700 |