Produkt  PSU20-POE-36W02

Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700

Iniektor PoE (gniazdo M22 do połączenia IP67)

Maks. moc wyjściowa PoE 36 W

Nr zamówieniowy: 100017852
    • Zasilanie i transfer danych dla urządzeń PoE (Power over Ethernet)
    • Wytrzymała konstrukcja
    • Mocowanie za pomocą gwintu M22 ulokowanego z tyłu
    • Ethernet z 10/100 Mb/s
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarciem
    • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie nadprądowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101522709
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- Zasilacz DC
Numer taryfy celnej 85044083900
Kraj pochodzenia IT
Waga 469 g

Dane techniczne

Seria produktów TXF700
Stopień ochrony IP67 od przodu/IP20 od tyłu

Akcesoria montażowe

100020102
100020103

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top