Produkt FW-EWKPM0516-SA-S-0408
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe
Nr zamówieniowy: 100002287- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe
- Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
- Wielkość zacisku: 0,25…1,5 mm²
- Certyfikat: cULus

Dane ogólne
| EAN | 4047101461060 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 32 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94 |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.25…1.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Certyfikaty | cULus |