Produkt  FW-ERKPM0516-SA-S-0408

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 100002285
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • Kodowanie A
    • 5-stykowe
    • Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
    • Wielkość zacisku: 0,25…1,5 mm²
    • Certyfikat: cULus
#

Dane ogólne

EAN 4047101461046
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia SK
Waga 31 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 5
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94
Materiał nakrętki/śruby łączącej mosiądz, CuZn, Niklowane
External diameter of the cable 4…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.25…1.5 mm²
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Certyfikaty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top