Produkt  GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)

system I/O excom

Zestaw oznaczeń do strefy 2

Nr zamówieniowy: 100041987
    • Zestaw oznaczeń do strefy 2, składający się z:
    • 2 × zacisk blokujący dla GDP-NI
    • 2 × aluminiowa etykieta kablowa z opaskami kablowymi do kabli fieldbus
    • Każde oznaczenie z napisem „Nie odłączać/podłączać przy włączonym zasilaniu!”
#

Dane ogólne

EAN 4047101604528
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004]
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 22 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ urządzenia Akcesoria
Temperatura pracy -40…+70 °C

Select Country

Turck worldwide

to top