Produkt  WKH4.4-2/TFG

Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6933093
    • Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-stykowe
    • Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
    • Materiał otuliny: TPE-O
    • Kolor otuliny: jasnopopielaty RAL 7035
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na związki chemiczne i mikroby
    • Wodoszczelność
    • Odporność na hydrolizę zgodnie z DIN EN 60068-2-78
    • Elastyczność w niskich temperaturach
    • Wolne od związków silikonu i PVC
    • Nie zawiera związków halogenu zgodnie z normami DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • Certyfikaty: Gost, Ecolab, FDA
    • Zgodność z RoHS i REACH
    • Stopień ochrony IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047106166632
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 70 g

Dane techniczne

Aplikacja Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PP, Szary
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.6 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu TPE-O, Szary
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68, IP69

Akcesoria montażowe

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top