Produkt AIH401EX
system I/O excom
Moduł wejścia, analogowy, HART, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884266- Moduł wejścia do podłączenia przetworników pasywnych (wejścia aktywne) i aktywnych (wejścia pasywne)
- Transmisja danych HART
- Jeden sterownik HART na kanał w celu szybszego dostępu do danych HART
- Całkowita izolacja galwaniczna

Dane ogólne
EAN | 4047101416794 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 131 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wejście analogowe, HART, Iskrobezpieczne |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, CMI, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 392 KB |
English | 390 KB |
French | 393 KB |
Spanish | 393 KB |
Czech | 393 KB |
Dutch | 392 KB |
Romanian | 390 KB |
Russian | 406 KB |
Polish | 393 KB |
Chinese | 446 KB |
Turkish | 393 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
excom-RMD1-BU
Moduł rezystora zapobiega wykrywaniu przerwania przewodu i zwarcia w cyfrowych modułach wejściowych. W przypadku analogowych modułów wejściowych tłumione są również komunikaty o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu |
100020744 |