Produkt  M12FTH4Q

Czujnik temperatury i wilgotności

Z interfejsem szeregowym

Do podłączenia do węzła komunikacji radiowej DX80

Nr zamówieniowy: 3025895

Alternatywny numer zamówieniowy : 25895

    • Wytrzymała metalowa obudowa
    • Temperatura otoczenia: -40…+85 °C
    • Stopień ochrony IP67
    • Wilgotność względna: 0…100 %
    • Rozdzielczość: 0,1 %
    • Zakres pomiaru temperatury: -40…+85 °C
    • Rozdzielczość: 0,1 °C
    • Napięcie robocze: 3,6…5,5 VDC
    • Interfejs szeregowy do podłączenia modułu radiowego DX80
#

Dane ogólne

EAN 662488258955
Numer taryfy celnej 90258040890
Kraj pochodzenia US
Waga 68.04 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik temperatury/wilgotności
Typ urządzenia Czujnik
Wykonanie Rurka
Podłączenie anteny Brak modułu radiowego
Protokół komunikacyjny 1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Szary
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top