Produkt CMBS8181-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 6930792- Kodowanie A
- Metalowa obudowa
- Możliwość ekranowania
- Pierścień ekranujący
- Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Średnica przewodu 6 … 8 mm
- Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 … 0,50 mm2

Dane ogólne
| EAN | 4047101305043 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 44 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |