Produkt BL20-2RFID-S
Moduł elektroniczny systemu BL20
2 kanały RFID (HF/UHF)
Nr zamówieniowy: 6827306- Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
- Brak konieczności stosowania specjalnego oprogramowania (modułu funkcyjnego) w celu integracji z systemami PLC.
- 8 bajtów danych użytkownika na cykl odczytu/zapisu
- wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- Podłączenie dwóch głowic odczytująco-zapisujących BL ident (HF lub UHF)
- Głowice odczytująco-zapisujące pracujące w trybie mieszanym (HF i UHF)
- Prędkość transmisji: 115,2 kbps
- Długość przewodu maks. 50 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101210637 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 38 g |
Dane techniczne
| Signal type | RFID |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 470 KB |
| English | 467 KB |
| French | 470 KB |
| Spanish | 470 KB |
| Czech | 470 KB |
| Dutch | 469 KB |
| Romanian | 469 KB |
| Russian | 316 KB |
| Polish | 472 KB |
| Chinese | 536 KB |
| Turkish | 469 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Instrukcja konfiguracji
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
|
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Sprężyna naciągająca |
6827129 |