Produkt IM33-14EX-CDRI
Isolating transducer
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7560015- Kontrola wartości analogowych i zakresów pod kątem przekroczenia dolnego i górnego progu
- Kontrola linii
- Parametryzacja za pomocą PC (FDT/DTM), przełączników na panelu przednim lub HART
- Bufor pierścieniowy do 8000 wartości pomiarowych
- Wyświetlacz
- Zasilanie 2- i 3-przewodowych przetworników pomiarowych
- Obsługa sygnałów aktywnych i pasywnych
- Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA, odwracalne
- 3 wyjścia przekaźnikowe
- Uniwersalne napięcie zasilania
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101120905 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 253 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
| Typ urządzenia | Przetwornik wartości granicznych |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, TR CU |
| Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
| German | 319 KB |
| English | 316 KB |
| French | 317 KB |
| Spanish | 316 KB |
| Czech | 317 KB |
| Dutch | 315 KB |
| Romanian | 315 KB |
| Russian | 337 KB |
| Polish | 318 KB |
| Chinese | 386 KB |
| Turkish | 316 KB |
Certyfikat
| IBExU 07 ATEX 1156 | 569 KB |
| IBExU 07 ATEX B015 X | 721 KB |
| IECEx — IBE 09.0011X | 955 KB |
| KOSHA 15-AV4BO-0449 | 581 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 2 szt. 5-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 5-polowych, czarnych terminali. |
7504031 |
|
IM-PROG III
Adapter programowania zgodny z USB do parametryzacji FDT/DTM urządzeń HART firmy Turck; separacja galwaniczna pomiędzy parametryzowanym urządzeniem a komputerem PC |
7525111 |
Podłączenie
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Zaciski śrubowe do modułów IM (urządzenia nie-Ex o szerokości całkowitej 27 mm); zawiera: 4 × 5-stykowe czarne zaciski. |
7541214 |