Produkt TW-R16-B128
Znacznik HF
Nr zamówieniowy: 6900501- Pamięć EEPROM o rozmiarze 128 bajty
- Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Dane ogólne
| EAN | 4047101289664 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 85235110000 |
| Kraj pochodzenia | MY |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Typ pamięci | EEPROM |
| Wykonanie | Twarda zawieszka |
| Średnica obudowy | Ø 16 mm |
| Montaż | Bez metalu |
| Rozmiar pamięci | 128 Bajt |
| Pamięć dostępna | 112 Bajt |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PPS |
| Materiał powierzchni aktywnej | tworzywo sztuczne, PPS, czarny |
| Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu | -25…+85 °C |
| Temperatura poza zakresem wykrywania | -25…+120 °C |
| Stopień ochrony | IP69K |