Produkt  HT-IDENT-H1147

Głowica odczytująco-zapisująca

Do obsługi ręcznej

Nr zamówieniowy: 7030236
    • Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
    • Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
#

Dane ogólne

EAN 4047101206951
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 585 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 15693, NFC Typ 5
Wykonanie Uchwyt
Wymiary konstrukcji 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT
Read/Write distance max. 115 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Protokół sieciowy Podłączenie do interfejsu RFID
Materiał obudowy Żółte
Temperatura pracy -25…+60 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top