Produkt IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Isolating transducer
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580313- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101419474 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 162 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
| Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | IECEx |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 182 KB |
| English | 179 KB |
| French | 180 KB |
| Spanish | 180 KB |
| Czech | 181 KB |
| Dutch | 178 KB |
| Romanian | 179 KB |
| Russian | 201 KB |
| Polish | 181 KB |
| Chinese | 247 KB |
| Turkish | 180 KB |

