Produkt K50UX1CRA
Czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Z interfejsem szeregowym do podłączenia węzła radiowego DX80
Nr zamówieniowy: 3094613Alternatywny numer zamówieniowy : 94613
- Klasa ochrony IP67
- Temperatura pracy: -40 °C…+70 °C
- Przewód PVC 230 mm ze złączem męskim, M12 × 1, 5-stykowy
- Zasięg: 30…300 cm
- Częstotliwość dźwięku: 114 kHz
- Rozdzielczość > 1 mm
- Napięcie robocze: 3,5…5,5 V DC lub 10…30 V DC
- 1-przewodowy interfejs szeregowy
- Do łączenia z węzłami DX80 DX80N2X1S-P6 i DX80N2Q45U

Dane ogólne
| EAN | 662488946135 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 165 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Typ urządzenia | Czujnik |
| Wykonanie | Rurka |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 0.230 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria funkcjonalne
|
DX80N2X6S-P6
Węzły FlexPower DX80, zasilanie 10…30 DC, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika |
3095667 |
|
DX80N2X1S-P6
Węzły FlexPower DX80, wewnętrzne zasilanie bateryjne, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika |
3018657 |
|
DX80DR2M-H6
Data Radio DX80, wewnętrzne zasilanie bateryjne, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika, interfejs RS485 do komunikacji za pomocą Modbus RTU |
3014392 |
|
DX80N2Q45U
Bezprzewodowy czujnik Q45, wewnętrzne zasilanie bateryjne, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia różnych czujników |
3800203 |