Produkt B5133-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste
Nr zamówieniowy: 6901030- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Żeńskie złącze rozbieralne
- Złącze M8 / Ø 8 mm
- Konstrukcja prosta
- 3-stykowe
- metr. Gwint M11 × 0,75
- Średnica przewodu 3,5…5,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101458251 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 12 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty |
| Liczba styków | 3 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | M11 × 0,75 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 3.5…5 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |