Produkt BS8181-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 6901004- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 … 8,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101681703 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 24 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 8 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | PG9 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 6…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 2 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |