Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Isolating transducer
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580305- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval (Rosyjskie zatwierdzenie wzoru)
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311112 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 188 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 190 KB |
English | 187 KB |
French | 189 KB |
Spanish | 190 KB |
Czech | 190 KB |
Dutch | 188 KB |
Romanian | 187 KB |
Russian | 210 KB |
Polish | 191 KB |
Chinese | 256 KB |
Turkish | 189 KB |