Produkt  CABLE FBY-BU/SD-1000M

Fieldbus cables for fieldbus systems

According to IEC61158-2

Nr zamówieniowy: 6611108
    • Przewód sieciowy, typ A, zgodnie z IEC 61158-2
    • Otulina PVC, niebieska
    • Odporność na olej, gaz i światło słoneczne
    • Do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem sklasyfikowanej jako strefa 1 i 2, grupa II, zgodnie z 60079-14
    • Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz, w kasetach montażowych, podstawkach i z osłoną
    • Zakres temperatur -40…+75 °C
    • Przekrój poprzeczny przewodu: 18/7 AWG (0.8 mm2)
    • Długość kabla: 1000 m
#

Dane ogólne

Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 75000 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Protokół sieciowy FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Napięcie nominalne 300 V
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 1000.0 m
Otulina przewodu PCW, Niebieski
Liczba żył przewodu 2
Certyfikaty UL

Select Country

Turck worldwide

to top