Produkt IM33-11EX-HI
Isolating transducer
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7506443- Zasilanie 2-przewodowych przetworników pomiarowych z komunikacją HART, jak również możliwość podłączenia przetworników 2-przewodowych aktywnych i 3-przewodowych pasywnych
- Obwód wejściowy: 0/4…20 mA
- Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
- Zdejmowalne terminale, skręcane z 2 mm gniazdem testowym
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101117165 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 216 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
| Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO |
| Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
| Liczba kanałów | 1 |
| Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM |
Akcesoria montażowe
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 2 szt. 5-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 5-polowych, czarnych terminali. |
7504031 |