Produkt WAS5-THERMO
Złącze rozbieralne
M12 × 1 Round Connector with Pt1000 Sensor
Nr zamówieniowy: 6824260- Akcesoria do modułu termopary
- Rezystor terminujący
- Złącze okrągłe M12 × 1
- Do kompensacji zimnych końców
- Zintegrowany czujnik Pt1000

Dane ogólne
| EAN | 4047101179859 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- Technika połączeniowa |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 27 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
| Temperatura pracy | -25…+90 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | UL w wykazie |