Produkt H5141-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste
Nr zamówieniowy: 6902720- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Technologia zaciskowa
- 4-polig
- metr. Gwint M9,5 x 1

Dane ogólne
| EAN | 4047101496840 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 14 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | M9,5 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Stop cynkowo-aluminiowy, ZnAl, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…5 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.34 mm² |
| Prąd | 4 A |