Produkt BS8151-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 6904611- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101458435 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 25 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | PG7 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…6 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |