Produkt TNLR-Q80L400-H1147
Głowica odczytująco-zapisująca
Nr zamówieniowy: 7030204- Dla aplikacji przenośników rolkowych
- Prostopadłościenny, 80x400 mm, wysokość 25mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident

Dane ogólne
| EAN | 4047101206869 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1218 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
| Read/Write distance max. | 345 mm |
| Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Czarny |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
| German | 993 KB |
| English | 991 KB |
| French | 993 KB |
| Spanish | 356 KB |
| Czech | 992 KB |
| Dutch | 993 KB |
| Romanian | 994 KB |
| Russian | 1000 KB |
| Polish | 994 KB |
| Chinese | 1074 KB |
| Turkish | 994 KB |