Produkt TW-R50-B128
Znacznik HF
Nr zamówieniowy: 6900504- Przed wdrożeniem znaczniki muszą przejść testy warunków skrajnych z uwzględnieniem temperatury procesu.
- Ten nośnik danych został poddany następującemu testowi warunków skrajnych:Cykliczne poddawanie działaniu skrajnych temperatur: Od 5 min przy -40 °C do 5 min przy 90 °CLiczba cykli: 100, czas zmiany: 30 sekundCiągłe obciążenie: 140 °C przy 100 godz.
- Zakończony powodzeniem test nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem przydatności do konkretnego zastosowania, ale służy jedynie jako dowód podstawowej zdatności.
- Pamięć EEPROM o rozmiarze 128 bajty
- Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
Dane ogólne
EAN | 4047101535921 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 85235110000 |
Kraj pochodzenia | MY |
Waga | 10 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Typ pamięci | EEPROM |
Wykonanie | Twarda zawieszka |
Średnica obudowy | Ø 50 mm |
Montaż | Bez metalu |
Rozmiar pamięci | 128 Bajt |
Pamięć dostępna | 112 Bajt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 |
Materiał powierzchni aktywnej | tworzywo sztuczne, PA6, czarny |
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu | -40…+85 °C |
Temperatura poza zakresem wykrywania | -45…+85 °C |
Stopień ochrony | IP69K |