Zdecentralizowane zasilacze PSU67 firmy Turck umożliwiają zasilanie urządzeń pracujących w zakresie 24 do 28 VDC bezpośrednio na maszynie.

Zasilacze IP67 z IO-Link do montażu bezpośrednio na maszynie

Kompaktowe zasilacze PSU67 firmy Turck zapewniają energooszczędne, zdecentralizowane zasilanie w systemach modułowych w temperaturach otoczenia od -25 do +70°C

Firma Turck dodaje kompaktowe zasilacze o stopniu ochrony IP67 do swojej oferty. Urządzenia dostępne są  w wersjach 1- i 3-fazowych i idealnie nadają się do budowy maszyn modułowych. Wytrzymałe zasilacze PSU67 pracują w temperaturach od -25 do +70°C i mogą być instalowane bezpośrednio na maszynie bez dodatkoweych obudów ochronnych. Dzięki temu można całkowicie zrezygnować z szaf sterowniczych lub skrzynek rozdzielczych. Zasilacze PSU67 dostępne są w wersjach 15, 20 lub 25 A oraz z zaciskami M12, 7/8” lub HAN-Q4. 

Twoje korzyści

  • Zdecentralizowane zasilanie w systemach modułowych dzięki IP67
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji 
  • Oszczędności  dzięki możliwości stosowania tańszych przewodów o mniejszych przekrojach

Wysoka niezawodność i korzystny bilans energetyczny

Zdecentralizowane zasilacze  podają napięcie 24 do 28 VDC bezpośrednio na maszynę. Elektroniczne zabezpieczenie przed brakiem obciążenia, przeciążeniem i zwarciem zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Wysoka sprawność zasilacza przekraczająca 95% zapewnia optymalny bilans energetyczny. Napięcie wyjściowe można skonfigurować bezpośrednio na urządzeniu wykorzystując informacje z diod LED lub zdalnie za pośrednictwem IO-Link.

Przejrzystość danych dla aplikacji zgodnych z ideą Przemysłu 4.0 

Inteligentny interfejs IO-Link umożliwia komunikację z zasilaczami. Zapewnia to przejrzystość danych potrzebną w realizacji aplikacji w myśl Przemysłu 4.0. Dodatkowe informacje wykorzystywane są do monitorowania stanu urządzeń oraz predykcyjnego utrzymania ruchu. Transmisja danych procesowych, statystyk zużycia, zdarzeń i informacji diagnostycznych bezpośrednio do chmury umożliwia ciągłe monitorowanie i optymalizację aplikacji. Przesłane dane zwiększają dostępność systemu i pomagają poprawić efektywność energetyczną aplikacji.


BRANŻE

  • Automotive
  • Logistyka
  • Maszyny modułowe

KLUCZOWE FUNKCJE

  • Wysoka sprawność, > 95 %
  • Ochrona IP67
  • Zasilanie bezpośrednio na maszynie w zakresie 24 do 28 VDC
  • Odporność temperaturowa w zakresie -25 do +70 °C
  • Interfejs IO-Link do testów i parametryzacji

 

Select Country

Turck worldwide

to top