![](/static/img/Turck1022_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1022_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Kable TXO i TXY: Trudnopalne, odpowiednie do stosowania w prowadnikach kablowych i wysoce odporne na iskry spawalnicze
Technika łączeniowa odporna na iskry spawalnicze
Kable serii TXO3701 i TXY3713 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w aplikacjach spawalniczych u producentów samochodów.
Firma Turck zwiększyła odporność na iskry spawalnicze swoich przewodów serii TXO i TXY. Dzięki temu kable te spełniają również najnowsze wymagania Grupy Volkswagen (VASS) dotyczące wykorzystania ich w aplikacjach spawalniczych. Zwiększono w szczególności grubość otuliny przewodu, aby osiągnąć jeszcze większą odporność. Kable nadają się również do stosowania w prowadnikach kablowych i wykazują wysoką ognioodporność. Spełniają one wymagania zarówno północnoamerykańskiej normy UL FT2, jak i norm IEC 60332-1 oraz IEC 60332-2-2.
Twoje korzyści
- Zachowanie wysokiego bezpieczeństwa procesu produkcji w aplikacjach spawalniczych
- Szybki montaż dzięki zastosowaniu szybkozłączek
- Odpowiednie do zastosowań międzynarodowych, dzięki szerokiej akceptacji standardu VASS
Przewody ze złączem kątowym lub prostym - z diodą LED lub bez
Firma Turck oferuje kable PUR w wariantach 4 lub 5-pinowych ze złączami prostymi lub kątowymi, zarówno z diodami LED jak i bez nich. Użytkownik ma do wyboru standardową długość kabla przyłączeniowego lub przedłużacza ze złączem M12. Przewody dostępne są standardowo w kolorze pomarańczowym lub żółtym. Na życzenie klienta mogą być również realizowane specjalne długości, niestandardowe kolory otulin lub kable ze złączami M8.
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU
- Producenci samochodów
- Dostawcy Tier1 i Tier2
- Producenci maszyn do spawalnictwa
KLUCZOWE FUNKCJE
- Spełnianie wymagań grupy Volkswagen - VASS
- Sygnalizacja stanu przełączenia LED (opcjonalnie)
- Zgodność z AIDA
- Ognioodporność
- Certyfikaty UL i UKCA oraz CE
Select Country
Turck worldwide