Dzięki komunikacji IO-Link czujniki ciśnienia dostarczają danych diagnostycznych i mogą być zdalnie parametryzowane.

Solidne przetworniki ciśnienia z IO-Link

Turck poszerza serię czujników ciśnienia PT1000/2000 o wersje z komunikacją IO-Link I dwoma programowalnymi wyjściami dwustanowymi

Czujniki ciśnienia serii PT1000/2000 są już dostępne w wersji z komunikacją IO-Link i dwoma programowalnymi wyjściami dwustanowymi. Oprócz ich doskonałej odporności na wstrząsy, wibracje i zmiany temperatury i ciśnienia urządzenia pozwalają teraz także na korzystanie z zalet komunikacji cyfrowej – rozszerzonej diagnostyki oraz elastyczności w parametryzacji.

Dostarczanie danych dla monitorowania stanów

Dla przykładu IO-Link umożliwia monitorowanie stanów zwarcia obwodów elektrycznych czujnika, ciśnienia poza zakresem pracy (powyżej i poniżej) czy przekroczenia dozwolonej temperatury pracy. Dodatkowe dane jakie oferuje czujnik to licznik godzin pracy, pamięć wartości szczytowych ciśnień i pomiar przekroczeń.

Korzyści

  • Wysoka dostępność dzięki niezawodności operacyjnej – nawet w warunkach wstrząsów, wibracji i szybkich zmian ciśnienia i temperatury
  • Funkcje diagnostyczne dostępne dzięki IO-Link umożliwiają predykcyjne utrzymanie w ruchu
  • Elastyczność w zastosowaniu dzięki kompaktowej obudowie i szeregu dostępnych do ustawienia parametrów
  • Szeroki wybór zakresów pracy oraz przyłączy procesowych

Ustawianie typu wyjść dwustanowych wg potrzeb

Przetworniki ciśnienia mogą działać w trybie dwóch wyjść dwustanowych lub wyjścia komunikacji IO-Link i dodatkowo jednego wyjścia dwustanowego. Wyjścia dwustanowe mogą być sparametryzowane jako PNP lub NPN, można też dostosować ich zachowanie (NO/NC) oraz dowolnie ustawić punkt przełączania zależnie od potrzeb aplikacji.

Dopasowanie konstrukcji czujnika i zakresu ciśnień

Turck oferuje swoje kompaktowe czujniki ciśnienia ze stopniem szczelności IP67 i IP69K w dwóch wariantach: seria PT1000 dla zakresów 0…1 bar do 0…40 bar z ceramiczną celką pomiarową oraz PT2000 dla zakresów 0…1000 bar z w pełni spawaną celką właśnie dla pomiaru wysokich ciśnień. Niezależnie od typu celki i zakresu dokładność czujników to +/- 0,3 % zakresu pomiarowego.


Najważniejsze zalety

  • Stopień ochrony IP67/IP69K 
  • Dokładność +/- 0,3 % zakresu pomiarowego
  • Dwa wyjścia dwustanowe (PNP/NPN) lub komunikacja po IO-Link i dodatkowe wyjście dwustanowe
  • Wbudowany licznik godzin pracy, pamięć wartości szczytowych ciśnienia (maks. i min.) oraz licznik przekroczeń

Select Country

Turck worldwide

to top