Ładuj urządzenia mobilne bezpośrednio z gniazda M12: kabel do ładowania M12 → USB od TURCK

Przemysłowy kabel ładujący M12 do USB

TURCK ułatwia obsługę i ładowanie urządzeń mobilnych w zakładach przemysłowych dzięki wytrzymałemu kablowi 24 V DC z wtykiem M12 i złączem USB.

TURCK prezentuje przemysłowy, odporny kabel ładujący, który wewnętrznie przetwarza 24 V DC i dostarcza do 3 A przy 5 V lub 1,66 A przy 9 V. Kabel wyposażony jest w solidny wtyk M12 o stopniu ochrony IP67 i umożliwia niezawodne zasilanie tabletów, laptopów i innych urządzeń mobilnych w trudnych warunkach produkcyjnych — bez konieczności stosowania dodatkowych gniazdek 230 V (Schuko) i infrastruktury AC. Pozwala to firmom zaoszczędzić na zasilaczach AC i adapterach oraz łatwo integrować mobilne urządzenia IT z istniejącymi środowiskami OT.

Korzyści

  • Brak konieczności infrastruktury 230 VAC
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami
  • Niższe koszty adapterów i ładowarek
  • Wysoka niezawodność eksploatacyjna w trudnych warunkach

Zasilaj i ładuj urządzenia mobilne bezpośrednio w terenie

Przemysłowe rozwiązanie ładujące nie tylko zmniejsza koszty instalacji, lecz również zwiększa elastyczność w zakładach produkcyjnych i logistycznych. Użytkownicy mogą wykorzystać istniejące punkty zasilania 24 V do ładowania lub zasilania urządzeń mobilnych bezpośrednio w terenie. Kabel można przedłużać za pomocą standardowych przewodów sensorowych bez utraty napięcia. Złącze M12 zgodne z IEC 61076-2-101 zapewnia bezpieczną i bezbłędną pracę. Wersja standardowa z wtykiem M12 i złączem USB-C jest dostępna od ręki; wersje specjalne M12 → USB-A lub M12 → USB-C z gniazdem mogą być wykonane na zamówienie w krótkim terminie.


BRANŻE

  • Motoryzacja
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Intralogistyka

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  • Bezpośrednia konwersja DC: 24 V DC → 5…9 V DC, do 3 A
  • Fizyczne połączenie świata OT i IT
  • Ochrona przed odwrotną polaryzacją dla bezpiecznej pracy
  • Przemysłowe złącza M12 o stopniu ochrony IP67
  • Kompaktowa konstrukcja bez zewnętrznych zasilaczy

RELATED CONTENT

Select Country

Turck worldwide

to top