Oprogramowanie Pro Editor dla sygnalizacji RGB
W ostatnich miesiącach oferta firmy Turck w zakresie wskaźników świetlnych LED oraz podświetlanych przycisków została rozszerzona o rozwiązania bazujące na diodach RGB. Dzięki temu elementy sygnalizacji zyskują znacznie wyższą elastyczność w zakresie wyboru koloru świecenia. Istnieje możliwość wyboru z palety 16 milionów barw. Oczywiście pełną funkcjonalność można wykorzystać jedynie za pomocą interfejsu sieciowego. Tymczasem większość aplikacji inicjujących sygnalizację świetlną bazuje na klasycznych sygnałach dwustanowych a liczba barw ogranicza się do kilku lub – bardzo rzadko – kilkunastu kolorów.
Aby w pełni wykorzystać zalety technologii RGB a zarazem nie przechodzić na bardziej skomplikowane rozwiązania sieciowe w ofercie firmy Turck pojawiło się oprogramowanie Pro Editor. Dzięki niemu oraz za pomocą odpowiedniego konwertera można podłączyć do komputera wskaźnik lub przycisk w wersji Pro i wybrać jedną z wielu kombinacji sygnalizacji świetlnej. Oprogramowanie umożliwia m.in. wybór logiki pracy, jednej z kilkunastu barw, regulację poziomu jasności, trybu sygnalizacji (kilka algorytmów migania) a nawet opóźnienie załączenia lub wyłączenia.
Zastosowanie oprogramowania oraz uniwersalnych wskaźników LED daje możliwość znaczącego zmniejszenia stanów magazynowych. Dowolny wskaźnik lub przycisk można samodzielnie zaprogramować pod indywidualne wymagania.
Środowisko Pro Editor jest kompatybilne z przyciskami S22 Pro Touch, K50 Pro Touch, K50 Pro Compact oraz wskaźnikami S22 Pro, K30 Pro i K50 Pro. W najbliższej przyszłości będzie ono również obsługiwało szeroką ofertę kolumn świetlnych LED.
Select Country
Turck worldwide

