![](/static/img/Turck0822_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0822_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Nowa seria czujników WIM-IOL precyzyjnie wykrywa ruch cylindrów w zakresie od 32 do 256 mm.
Magnetyczne czujniki położenia z IO-Link
Nowa seria czujników WIM-IOL precyzyjnie wykrywa ruch cylindrów w zakresie od 32 do 256 mm.
Firma Turck wzbogaciła swoją ofertę o kompaktowe czujniki położenia. Seria WIM-IOL dedykowana jest do wykrywania tłoków magnetycznych znajdujących się w siłownikach pneumatycznych lub hydraulicznych. Nowa seria zawiera osiem czujników z interfejsem IO-Link 1.1, o zakresie pomiarowym od 32 mm do 256 mm. Zakres można dostosować w szybki I wygodny sposób, zależnie od skoku tłoka w cylindrze dzięki protokołowi IO-link jak I zintergowanemu przyciskowi uczącemu. Upraszcza to instalację w porównaniu z czujnikami analogowymi, które muszą być dokładnie dopasowane do martwych punktów, . Czujniki posiadają stopień ochrony IP67 i pracują z rozdzielczością 15-bitową.
Twoje korzyści
- Oszczędność kosztów dzięki krótkiemu czasowi instalacji
- Opcje dla różnych długości cylindrów
- Możliwość dostosowania do każdej aplikacji
- Dostawca danych dla Przemysłu 4.0
Typowe zastosowania, w których sprawdzi się nowa seria WIM-IOL to wykrywanie posuwu we wtryskarkach lub automatycznych wkrętarkach. Sprawdzi się również w pozycjonowaniu głowicy zgrzewającej przy zgrzewaniu ultradźwiękowym lub monitorowaniu napięcia folii w maszynach pakujących.
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Automotive
KLUCZOWE FUNKCJE
- Osiem modeli z zakresem pomiarowym od 32 mm do 256 mm
- IO-Link 1.1
- Szybki i łatwy montaż
Select Country
Turck worldwide