 
       
       Kurtyny bezpieczeństwa S4B marki Banner posiadają funkcję monitorowania stanu wzmocnienia wiązek świetlnych
Kurtyny bezpieczeństwa z funkcją monitorowania
Kurtyna świetlna S4B IP65 w sposób ciągły monitoruje poziom wzmocnienia wiązek świetlnych i przesyła sygnał ostrzegawczy gdy dojdzie do osłabienia tego parametru
Turck rozszerza swoją ofertę produktów bezpieczeństwa maszynowego o wysokiej jakości kurtyny świetlne bezpieczeństwa serii S4B marki Banner Engineering. Urządzenia te wyposażone zostały w systemie ciągłego monitorowania poziomu wzmocnienia wiązek świetlnych. Dzięki temu w przypadku zabrudzenia lub nieprawidłowego wyrównania generowany jest alarm przesyłany w postaci sygnału dwustanowego pojawiającego się na pinie 5 złącza odbiornika. Informacja taka pozwala na zwiększenie dostępności systemu zapobiegając niepożądanym przestojom.
Twoje korzyści
- Łatwy montaż dzięki 5-pinowym przewodom M12 z szybkozłączami
- Zwiększona dostępność systemu dzięki szybkim sygnałom ostrzegawczym w przypadku słabego sygnału
- Uniknięcie kosztownych napraw i długich przestojów
Nowe kurtyny posiadają wytrzymałe obudowy wykonane w stopniu ochrony IP65. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu wyrównywania kurtyn wyposażono odbiorniki w trzy trójkolorowe diody LED wskazujące użytkownikowi stan danej części wiązek świetlnych. Dzięki zastosowaniu odłączanych krótkich przewodów podłączeniowych zakończonych złączami M12 (5- lub 8-pinowymi) istnieje możliwość ich wymiany bez ingerencji w same kurtyny. Nowa seria może pracować w połączeniu kaskadowym (szeregowym) z automatyczną konfiguracją jej elementów. Kurtyny świetlne S4B mogą pracować z dwoma modulacjami wiązek świetlnych, co pozwala uniknąć komunikacji krzyżowej urządzeń pracujących w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.
Duży zasięg pracy do 12 metrów umożliwia zastosowanie kurtyn S4B w wielu aplikacjach, w tym na stanowiskach montażowych, liniach pakujących czy w zrobotyzowanych celach. Nowa seria dostępna jest z rozdzielczością 14 (ochrona dostępu palcem) lub 30 milimetrów (ochrona dostępu dłonią) oraz oferuje wysokości od 300 do 1200 mm (rozdzielczość 14 mm) lub 300 do 1800 mm (rozdzielczość 30 mm).
BRANŻE
- Logistyka i intralogistyka
- Pakowanie
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Motoryzacja
KLUCZOWE FUNKCJE
- Wspiera rozdzielczości 14 mm lub 30 mm
- Zasięg 12 metrów
- Ochrona IP65
Select Country
Turck worldwide

