Moduł komunikacji Ethernet do Strefy 1 systemu I/O excom umożliwia monitorowanie oparte na danych i optymalizację procesów w istniejących zakładach produkcyjnych

Iskrobezpieczny moduł komunikacji Ethernet do Strefy 1

Dzięki GEN-2G dla systemu excom I/O, TURCK jako pierwszy producent wprowadził iskrobezpieczny i bazujący na tradycyjnych miedzianych przewodach Ethernet do strefy 1 ATEX

TURCK przedstawia nowe rozwiązanie dla komunikacji Ethernet w obszarach zagrożonych wybuchem. Wieloprotokołowy moduł komunikacyjny GEN-2G po raz pierwszy umożliwia stworzenie iskrobezpiecznej i opartej na tradycyjnych kablach infrastruktury Ethernet w strefie 1 ATEX. Nowe rozwiązanie rozszerza możliwości istniejącego systemu excom z GEN-3G do strefy 2, umożliwiając teraz łatwą konwersję z komunikacji Profibus DP na Ethernet również w Strefie 1 — bez konieczności zastępowania poziomu I/O i przetworników obiektowych.

Prosta instalacja i spójny system

 Komunikacja między strefami Ex i non-Ex odbywa się po światłowodzie i z konwerterami TURCK FOCEN11Ex-2G i FOCEN11-3G – na dystansach do 2 500 m. 

Twoje korzyści

  • Efektywność kosztowa, ponieważ istniejące moduły I/O mogą być nadal używane
  • Szybka i łatwa integracja z istniejącymi instalacjami excom 
  • Przejrzysta komunikacja za pomocą standardowych protokołów
  • Zabezpieczenie na przyszłość dzięki równoległemu zbieraniu danych dla IIoT, monitoringowi i diagnostyce
  • Wysoka dostępność systemu dzięki różnym koncepcjom redundancji

Od tego punktu kilka stacji excom może być bezpiecznie łączonych w Strefie 1 za pomocą standardowych miedzianych kabli. Eliminuje to wcześniej powszechne, kosztowne łączenie point-to-point każdej stacji za pomocą światłowodu. Wieloprotokołowy moduł komunikacji GEN-2G umożliwia nawet przełączanie na ruchu, podczas pracy, bez urządzeń gaszących. Dzięki GEN-2G istniejące instalacje excom mogą być również szybko i efektywnie kosztowo przekształcone na komunikację Ethernet co czyni je również dostosowanymi na przyszłe rozwiązania i standardy.  Międzynarodowe certyfikaty takie jak ATEX, IECEx, CCC i inne, a także zatwierdzenia morskie (DNV, BV, LR, ABS, KR), poszerzają zakres zastosowań systemu. Rozwiązanie umożliwia łatwe podłączenie czujników i siłowników oraz integrację danych HART do diagnostyki i zastosowań IIoT. Ponieważ cała rodzina excom posiada certyfikaty systemowe dla stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem więc ewentualne rozszerzenia nie wymagają ponownej certyfikacji; może je zrobić sam użytkownik. 


BRANŻE

  • Przemysł chemiczny, naftowy i gazowy
  • Budownictwo okrętowe 
  • Farmaceutyka i biotechnologia
  • Przemysł wodorowy 
  • Produkcja baterii

KLUCZOWE FUNKCJE

  • Iskrobezpieczny Ethernet do strefy 1
  • Wieloprotokołowa komunikacja po Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP
  • Różne koncepcje redundancji 
  • Wymiana na ruchu: wyciągnij jeden moduł i włóż drugi podczas pracy systemu i bez ryzyka pożarowego
  • Media konwertery FOC dla kabli światłowodowych do 2500m

 

Select Country

Turck worldwide

to top