TURCK wprowadza czujniki przepływu FCS-K20 i FCS-M18 do zdigitalizowanego monitorowania przepływu powietrza

Czujniki przepływu powietrza z IO-Link

TURCK wprowadza czujniki przepływu FCS-K20 i FCS-M18 do zdigitalizowanego monitorowania przepływu powietrza

Nowe czujniki przepływu powietrza FCS firmy TURCK z IO-Link cyfrowo monitorują przepływy i temperatury, na przykład w wentylatorach i filtrach w przemysłowych systemach wentylacji i odprowadzania powietrza. W porównaniu z urządzeniami z wyjściem analogowym, IO-Link umożliwia łatwą parametryzację i dostarcza dodatkowe dane procesowe, takie jak wartości temperatury. Użytkownicy korzystają z szybkiego uruchomienia i możliwości zdalnej parametryzacji nawet po instalacji – idealne rozwiązanie np. dla trudno dostępnych kanałów wentylacyjnych. Ponieważ czujniki nie posiadają mechanicznych elementów regulacyjnych, nie ma ryzyka rozszczelnienia instalacji. 

Twoje Korzyści

  • Szybkie uruchomienie bez potencjometrów
  • Parametryzacja za pomocą IO-Link ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach
  • Dodatkowe dane procesowe dla IIoT
  • Elastyczne opcje połączeń

Kompleksowe informacje statusowe za pośrednictwem IO-Link

Czujniki przepływu powietrza dostarczają kompleksowych informacji o statusie za pośrednictwem IO-Link i wspierają standard Smart Sensor Profile. Oprócz wyjść przełączających dla przepływu powietrza i temperatury, dostępne są też dane diagnostyczne i operacyjne dla aplikacji  IIoT. Zintegrowana 6-kolorowa dioda LED zapewnia wyraźną informację o stanie procesu bezpośrednio na urządzeniu. Warianty z kablem lub pigtailem oraz złączem M12 oferują elastyczne opcje podłączenia.

Monitorowanie przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych

Typowe zastosowania obejmują monitorowanie przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych, systemach odprowadzania powietrza i wentylatorach przemysłowych, a także sprawdzanie stanu filtrów. Czujniki są również wykorzystywane w podziemnych systemach wentylacji parkingów i tuneli. Rodzina produktów obejmuje FCS-K20 do montażu wtykowego oraz FCS-M18 do wkręcenia w króciec. Oba warianty dostępne są z kablem o długości 2 m lub pigtailem o długości 0,2 m z złączem M12. 


BRANŻE

  • Automatyzacja fabryk
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Inżynieria produkcji
  • Automatyka budynkowa

KLUCZOWE FUNKCJE

  • Komunikacja IO-Link do parametryzacji i danych procesowych
  • Kalorymetryczna zasada pomiaru przepływu powietrza
  • 6-kolorowa dioda LED statusowa
  • Wersje z kablem lub wtykiem pigtail M12

 

Select Country

Turck worldwide

to top