Łatwa instalacja dzięki inteligentnym funkcjom: Pojemnościowe czujniki z serii BC/UC

Czujniki pojemnościowe nowej generacji

Pojemnościowe czujniki serii BC/UC w klasie szczelności IP67 łączą standardowe działanie z cyfrową inteligencją oraz dodatkowymi danymi do monitorowania stanu technicznego.

Dzięki nowej serii BC/UC Turck rozszerza ofertę czujników pojemnościowych, odpowiadając na rosnące wymagania w zakresie elastyczności, opłacalności i integracji cyfrowej. Czujniki w klasie ochrony  IP67 stopniowo zastępują dotychczasowe modele, oferując użytkownikom realne oszczędności zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej, dzięki wspólnej platformie projektowej. Cyfrowy potencjometr z diodą RGB zapewnia dodatkowe korzyści techniczne, łącząc sprawdzoną metodę ustawiania punktu przełączania za pomocą śrubokręta z bezpośrednią wizualną informacją zwrotną o jego ustawieniu - bez ryzyka zużycia mechanicznego czy nieszczelności, jakie występują w tradycyjnych potencjometrach.

Twoje korzyści

  • Intuicyjna regulacja punktu przełączania z wizualną informacją zwrotną
  • Zmniejszona liczba wariantów co upraszcza zarządzanie stanami magazynowymi
  • Szybka parametryzacja i łatwe przenoszenie ustawień na inne czujniki
  • Oszczędność kosztów w aplikacjach seryjnych dzięki ustandaryzowanej architekturze

Kompletna integracja w TAS

Turck wprowadza czujniki o średnicach 18 i 30 mm w obudowach metalowych oraz z tworzywa sztucznego. Wersje z tworzywa sztucznego umożliwiają zarówno montaż zabudowany i niezabudowany - wszystko w ramach jednego urządzenia. Integracja z IO-Link oraz platformą Turck Automation Suite (TAS) zapewnia prostą parametryzację, diagnostykę i szybkie uruchomienie. Funkcja „Teach Monitor” w TAS umożliwia efektywne ustawienie czujników przy użyciu różnych metod uczenia (np. Dynamic Teach), a zapisane parametry można łatwo przenieść na inne urządzenia – idealne rozwiązanie dla aplikacji seryjnych.

Pewna detekcja niezależnie od rodzaju medium

Oprócz standardowego wykrywania obiektów, czujniki doskonale sprawdzą się przy detekcji ciał stałych, takich jak granulaty i proszki, a także cieczy - nawet tych wymagających, np. piany czy materiałów lepkich. Do dodatkowych zalet należą zwiększone odległości przełączania, obudowy z trwałym grawerem laserowym i kodem QR oraz różnorodne opcje podłączenia.


BRANŻE

  • Pakowanie i technika przenośnikowa
  • Przemysł spożywczy
  • Budowa maszyn

KLUCZOWE FUNKCJE

  • IO-Link z inteligentnym profilem czujnika (SSP)
  • Cyfrowy potencjometr z widoczną pod każdym kątem diodą RGB
  • Zwiększone odległości przełączania do 25 mm
  • Zwiększone odległości przełączania do 25 mm

 

Select Country

Turck worldwide

to top