

Niezależnie od tego, czy chodzi o technologie silników czy przenośników, Czujnik drgań CMVT-M8T wykrywa nieprawidłowe wzorce drgań, zapobiegając tym samym awariom.
Czujnik drgań do monitorowania napędów
Jednoosiowy czujnik monitorowania stanu CMVT-M8T umożliwia efektywne monitorowanie wibracji – łatwy w montażu i modernizacji
Nowy czujnik CMVT-M8T to kompaktowe urządzenie w obudowie ze stali nierdzewnej, które pozwala na precyzyjne monitorowanie stanu silników i napędów poprzez pomiar wibracji. Dzięki jednoosiowemu pomiarowi, prostemu montażowi w otworze serwisowym z gwintem M8 wraz z adapterami montażowymi do M30 oraz trzem możliwym do wyboru sygnałom wyjściowym, czujnik zapewnia precyzyjne monitorowanie drgań przy minimalnym nakładzie instalacyjnym.
CMVT-M8T wykrywa drgania wzdłuż jednej osi, dlatego nadaje się do typowych zastosowań przy napędach, pompach czy wentylatorach, gdzie główny kierunek wibracji jest prostopadły do osi obrotu. Dzięki interfejsowi IO-Link, wyjściom przełączającym PNP oraz analogowym 4...20 mA, czujnik może być stosowany uniwersalnie, co skutecznie redukuje koszty magazynowania. Urządzenie zapewnia wysoką dokładność pomiaru (±0,5% przy 159,2 Hz) oraz wystawia wartości skuteczne (RMS), jak i szczytowe wartości przyspieszenia.
Twoje korzyści
- Prosty montaż w otworze serwisowym z gwintem M8
- Wysoka skalowalność dzięki konfigurowalnemu zakresowi częstotliwości
- Idealne do nowych instalacji oraz modernizacji istniejących maszyn
- Monitorowanie maszyn bez integracji ze sterownikiem dzięki wewnętrznemu, wstępnemu przetwarzaniu danych
Urządzenie może być uruchamiane także bez podłączania go do sterownika, używając tylko aplikacji Vibration Monitor w Turck Automation Suite (TAS) lub poprzez master IO-Link z web serwerem. W połączeniu z lampką ostrzegawczą można w prosty sposób stworzyć autonomiczny system monitorowania stanu, bez konieczności użycia sterownika, co jest szczególnie przydatne w istniejących aplikacjach. Czujnik spełnia normę ISO 10816-3 dotyczącą granicznych wartości wibracji.
Nowy czujnik jednoosiowy jest czwartym urządzeniem opracowanym z myślą o prostocie obsługi i możliwości łatwej modernizacji systemów monitorowania stanu maszyn. Uzupełnia on dotychczasową ofertę, która obejmuje: trójosiowy czujnik drgań i temperatury CMVT-QR20, czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT oraz czujnik wilgotności i temperatury CMTH.
BRANŻE
- Spożywcza
- Motoryzacja
- Intralogistyka
- Budowa maszyn
KLUCZOWE FUNKCJE
- Gwint M8 wraz z adapterami montażowymi do M30
- Jednoosiowy pomiar wibracji
- IO-Link, PNP/NPN i 4 …20mA
- Vibration Monitor w Turck Automation Suite
Select Country
Turck worldwide