Wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe firmy Turck dedykowane do pomiaru poziomu medium w małych i średnich zbiornikach przy ciśnieniu nawet do 5 bar.

Ultradźwiękowe czujniki poziomu dedykowane do średniej wielkości zbiorników

Firma Turck uzupełniła bogatą ofertę czujników „Fluid sensros” zawierającą czujniki ciśnienia, przepływu oraz temperatury o nowe wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe do pomiaru poziomu medium.

Seria czujników ultradźwiękowych LS+ uzupełniła bogatą ofertę „Fluid2.0”, o czujniki z zakresem pomiarowym wynoszącym od 40 do 130 cm. Nowe czujniki z serii LUS211 dzięki swojemu przyłączu procesowemu mogą pracować w zakresie ciśnienia od 0,5 do 5 bar. Stanowią one czwartą kategorię w bogatej serii „Fluid2.0” razem z czujnikami ciśnienia PS+, czujnikami przepływu FS+ oraz czujnikami temperatury TS+ wykorzystując ten sam wygodny, nowoczesny i komfortowy styl obudowy.

KORZYŚCI

  • Ekonomiczne czujniki do pomiaru poziomu w mniejszych zbiornikach,
  • Szybkie uruchomienie za pomocą platformy Fluid2.0,
  • Zwiększenie produkcyjności dzięki łatwemu monitorowaniu stanów.

Elastyczny montaż dzięki obrotowej głowicy czujnika  

Użytkownicy, dzięki zastosowaniu wspólnej koncepcji obudowy zyskują: szybkie i łatwe uruchomienie, elastyczne opcje instalacji dzięki obrotowej głowicy, a także czytelnego wyświetlacza i wygodnych przycisków pojemnościowych. Podobnie jak wszystkie czujniki z serii Fluid 2.0 wykonane są w wysokim stopniu ochrony IP67/69K umożliwia zastosowanie czujników ultradźwiękowych z serii LUS211 nawet w trudnych warunkach aplikacyjnych. Ciągła kontrola jakości powracającego sygnału, montaż za pomocą króćca dodatkowo chroni czujnik przed kontaktem z medium. Zwiększa to możliwości zastosowania tych czujników, ponieważ są one chronione w przypadku przepełnienia się zbiornika.

IO-Link umożliwia kontrolę wartości poziomu lub objętości

Wszystkie modele czujników z serii LUS211 wykonane są z wykorzystaniem złącza G ¾’’ lub NPT ¾’’, z zasięgiem roboczym do 40 i 130 cm. Dostępne są również różne warianty zestawu wyjść: czujniki z dwoma wyjściami dwustanowymi lub z jednym wyjściem dwustanowym i jednym analogowym. Dzięki wykorzystaniu protokołu IO-Link oraz dokonywanych przez czujnik obliczeń wstępnych (wartość poziomu czy objętości zbiornika) wszystkie dostępne modele są idealne do prężnie rozwijającego się przemysłowi IIoT. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość sparametryzowania czujnika pod kątem geometrii zbiornika, uzyskując przy tym możliwość bezpośredniego pomiaru odległości, poziomu lub objętości zbiornika jako wartości względne lub procentowe. 


Branże

  • Budowa maszyn i procesowych instalacji przemysłowych
  • Samochodowa
  • Spożywcza I farmaceutyczna

KEY FUNCTIONS

  • IO-Link umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji monitorowania stanu,
  • Wyświetlanie wartości odległości, poziomu lub objętości w wartościach względnych lub procentowych.
  • Jednolita logika użytkowania serii Fluid2.0
  • Zasięgi pomiarowe do 40 I 130 cm.

Select Country

Turck worldwide