Moduł TBEC firmy Turck to szybki i solidny interfejs IP67 EtherCAT RFID do zdecentralizowanej automatyzacji
Szybki moduł Wejść/Wyjść RFID dla EtherCAT
Nowy moduł TBEC firmy Turck obsługuje aplikacje RFID z poruszającymi się znacznikami i maksymalnie 128 głowicami do odczytu / zapisu
Firma Turck dodała serię TBEC do swojej oferty solidnych i kompaktowych rozwiązań RFID dla szybkich interfejsów w sieci EtherCAT. Moduł TBEC w całkowicie szczelnej obudowie z tworzywa sztucznego posiada stopień ochrony IP67 / IP69K i może być stosowany w rozszerzonym zakresie temperatur od -40 do +70 ° C. Moduł EtherCAT RFID umożliwia jednoczesne działanie głowic odczytu / zapisu HF i UHF, upraszczając w ten sposób aplikacje o różnych szerokościach pasma i zmniejszając zakres potrzebnych urządzeń.
Twoje Korzyści
- Oszczędność dzięki podłączeniu do 128 głowic do odczytu / zapisu do modułu
- Szybka integracja
- Elastyczne zastosowanie w różnych aplikacjach
Zmniejszone koszty uruchomienia i okablowania
Podobnie jak wszystkie Multiprotokołowe urządzenia Ethernet firmy Turck, TBEC obsługuje również tryb Bus Mode HF, za pomocą którego do każdego z czterech kanałów RFID można podłączyć do 32 głowic odczytu / zapisu HF obsługujących wspomniany tryb. W zastosowaniach z wieloma punktami zapisu lub odczytu znacznie zmniejsza to nakłady na okablowanie, koszty i czas uruchamiania. Do ośmiu uniwersalnych wejść / wyjść cyfrowych DXP można podłączyć czujniki, kolumny sygnalizacyjne lub inne aktuatory. Wszystkie zaciski są wykonane jako 5-pinowe złącza M12, a złącze zasilające (z kodowaniem L) jest stworzone w przyszłościowej technologii M12.
Idealny do stosowania w bardzo szybkich aplikacjach RFID
Dzięki zintegrowanemu interfejsowi w postaci RFID U z cykliczną transmisją danych procesowych, użytkownik korzysta z szybkiego i łatwego dostępu do funkcji HF i UHF. Moduł EtherCAT jest zatem idealny do zastosowań RFID obejmujących znaczniki będące w ruchu i pojawiających się po sobie w krótkich odstępach czasu.
PRZEMYSŁ
- Budowa maszyn i linii produkcyjnych
- Automotive
- Intralogistyka
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
- Bus Mode HF z możliwością podłączenia do 32 głowic odczytu / zapisu HF na jeden kanał RFID
- Możliwość stosowania HF I UHF na jednym module
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Interfejs RFID U zapewnia wygodną obsługę systemu RFID
Select Country
Turck worldwide

