Handheld RFID PD67 firmy Turck łączy technologię HF i UHF

Uniwersalny czytnik w IP67 dla HF/UHF RFID oraz kodów 1D/2D

Wyjątkowo wytrzymały handheld RFID PD67 firmy Turck łączy technologię HF i UHF z opcjonalnym skanerem kodów kreskowych i 2D w jednym urządzeniu

Handheld PD67 RFID firmy Turck to wszechstronne urządzenie do odczytu i zapisu znaczników w środowisku przemysłowym. Handheld posiada zapewniony stopień ochrony IP67, oparty jest o rozwojowy system operacyjny Android oraz pozwala na obsługę tagów zarówno w technologii HF jak i UHF. Dotykowy wyświetlacz urządzenia PD67 zapewnia użytkownikom wygodę przy poruszania się między dwoma zakresami częstotliwości. W ofercie znajduje się również wariant posiadający dodatkowo skaner kodów kreskowych i 2D.

Płynne przełączanie między częstotliwością HF i UHF

Dzięki wykorzystaniu obsługi dwóch częstotliwości w jednej obudowie użytkownicy korzystają z większej elastyczności. Urządzenie może zostać użyte na przykład do rejestrowania danych towarów przychodzących i wychodzących, śledzenia zasobów lub do identyfikacji narzędzi mobilnych. Jego zalety uwidaczniają się przy potrzebie stosowania UHF w instalacji logistycznej równolegle mając możliwość obsługi nośników z obszarów produkcyjnych charakteryzujących się wykorzystaniem technologii HF.

TWOJE KORZYŚCI

  • Wszystko w jednym: Większy zakres i niższe koszty dzięki połączeniu obsługi częstotliwości HF / UHF, kodów kreskowych i odczytu kodów 2D
  • Wysoka odporność: ochrona IP67 i solidna konstrukcja dostosowana do pracy w środowisku przemysłowym
  • Intuicyjność: wstępnie zainstalowana aplikacja RFID do zadań odczytu / zapisu i transmisji danych
  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem: system operacyjny oparty na systemie Android ze zoptymalizowaną obsługą

Transmisja danych przez Wi-Fi lub Bluetooth

PD67 posiada fabrycznie zainstalowaną aplikację, która umożliwia prostą transmisję danych przez Wi-Fi lub Bluetooth - służącą na przykład do wysyłania e-maili. Użytkownicy mogą również zaangażować firmę Turck do opracowania indywidualnego oprogramowania lub użyć własnej aplikacji na PD67 - dzięki dostępności odpowiednich plików API. Turck Vilant Systems, dostawca gotowych rozwiązań RFID firmy Turck, może również zapewnić odpowiednie rozwiązania programowe dla wszelkich dodatkowych wymagań, takich jak na przykład połączenie z systemami ERP.


Branże

  • Logistyka - zarządzanie zapasami, śledzenie towarów przychodzących i wychodzących
  • Intralogistyka i linie produkcyjne w różnych branżach, takich jak motoryzacja, inżynieria czy żywność i napoje - śledzenie zasobów i identyfikacja narzędzi z niezależnym od lokalizacji dostępem do danych RFID
  • Integratorzy systemów - sprzęt do mobilnego wykrywania danych jako część kompletnych rozwiązań RFID 

Kluczowe funkcje

  • Detekcja HF i UHF, opcjonalnie ze skanerem kodów kreskowych i 2D 
  • System operacyjny oparty o Android
  • Zainstalowana aplikacja RFID
  • Transmisja danych przez USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 i WLAN 802.11b / g / n, np. Do wysyłania danych e-mailem
  • Wymienna bateria litowo-jonowa 
  • Klasa ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide