Produkt  RJ45S-RJ45S-4422-0.5M

Przemysłowy przewód Ethernet

Przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: 6635525
    • Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
    • CAT 5E
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: zielony
    • Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
    • Średnica powłoki: 6,5 mm
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
    • Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
    • Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2, UN/ECE R118
    • Zgodność z RoHS
    • Zgodność z PNO
    • UL
    • Złącze męskie RJ45
    • Złącze męskie RJ45, proste, 4-styk.
    • Długość kabla: 0,5 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101598902
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 47 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Złącze B Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 42 V
Prąd 1.5 A
Średnica przewodu Ø  6.5 mm
Długość przewodu 0.50 m
Otulina przewodu PUR, Zielony
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP20
Certyfikaty UL w wykazie

Select Country

Turck worldwide

to top