Głowice odczytu/zapisu oferowane są w kilku wariantach

Tagi i głowice RFID w miniaturze

Kompaktowe rozwiązanie RFID HF firmy Turck w obudowie M12 umożliwia łatwą identyfikację miniaturowych obiektów

Firma Turck rozszerza swoje portfolio produktów RFID o cztery głowice do odczytu/zapisu w obudowie M12 i metalowy znacznik w kompaktowym formacie 4 x 3 milimetry. Połączenie miniaturowego znacznika i głowicy odczytu/zapisu umożliwia identyfikację bardzo małych metalowych obiektów w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Umożliwiają one wdrażanie aplikacji zabezpieczających przed podrabianymi częściami zamiennymi i nieoryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi. Typowe zastosowania tego rozwiązania można znaleźć przy budowie maszyn, bezpośrednio w maszynach do obróbki drewna czy narzędzi do obróbki CNC, a także w technologii pakowania i produkcji elektroniki.

Twoje korzyści

  • Ochrona inwestycji poprzez ochronę przed piractwem 
  • Cyfrowa tabliczka znamionowa oraz przechowywanie historii i ustawień, także dla miniaturowych obiektów 
  • Szeroko stosowany chip SLIX2, odpowiedni do stosowania poza granicami zakładu 
  • Szybki montaż, ponieważ zawieszka w metalu nie wymaga żadnych dodatkowych środków ochronnych
  • Szczególnie niedrogi w przypadku instalacji w trybie magistrali HF

Wiarygodna identyfikacja komponentów z zintegrowanym zabezpieczeniem

Dzięki 316 bajtom dostępnej pamięci i zabezpieczeniu hasłem minitag z chipem SLIX firmy NXP może służyć jako cyfrowa tabliczka znamionowa w celu jednoznacznej identyfikacji komponentów. Umożliwia to przechowywanie danych producenta, specyfikacji technicznych lub historii serwisowej w celu wdrożenia skutecznej ochrony przed piractwem w maszynach lub innych zastosowaniach. Funkcja hasłowania taga zapewnia ochronę przed nieuprawnionym odczytem i zapisem informacji. Można również wdrożyć aplikacje  rejestrujące czas pracy maszyn i czas serwisowania komponentów.

Elastyczne opcje instalacyjne i efektywność kosztowa dzięki trybowi magistrali HF

Głowice odczytu/zapisu są dostępne do montażu napowierzchniowego i powierzchniowego. Dla obu opcji dostępny jest także wariant obsługujący tryb Bus Mode HF. Umożliwia on  połączenie szeregowe do 32 głowic odczytu/zapisu, co znacznie zmniejsza czas i koszty instalacji.


BRANŻE

  • Maszyny do obróbki drewna
  • Maszyny CNC
  • Produkcja narzędzi
  • Maszyny pakujące 
  • Produkcja elektroniki

FUNKCJE

  • Stopień ochrony IP67
  • Obudowa M12
  • Ochrona hasła
  • Miniaturowa przywieszka o wymiarach 3 x 4 mm
  • Można stosować bezpośrednio na metal

 

Select Country

Turck worldwide

to top