Tel.: (+48) 77 443 48 00

Rozwiązania dla lakierni

Chiński producent samochodów wykorzystuje produkty firmy Turck: kompaktowe stacje BL, połączenia i łączniki zbliżeniowe, w nowej lakierni.

Procesy lakiernicze stawiają szczególnie wysokie wymagania dotyczące elementów automatyki. Kompaktowe stacje magistrali obiektowej IP67 BL firmy Turck, są odporne na wszystkie trudne warunki środowiskowe obecne w zakładzie chińskiego producenta samochodów i przesyłają wysoce efektywnie sygnały łączeniowe systemu transportującego do sterownika. Dopasowane elementy łączeniowe oraz indukcyjne czujniki zbliżeniowe z Turck uzupełniają to solidne, systemowe rozwiązanie.
  • Kompaktowy moduł BL zainstalowany bezpośrednio na wsporniku stalowej płozy przenośnika.

Ciężkie warunki otoczenia na linii lakierni

Wielostopniowe procesy lakierowania w przemyśle motoryzacyjnym, z wysokim poziomem automatyzacji i koordynacji różnych etapów procesu w zakładzie, w ekstremalnie trudnych warunkach oddziałujących na elementy automatyki, to szczególne wyzwanie dla integratorów. Głównym zadaniem projektu była automatyzacja systemu transportowego linii w lakierni. Opiera się ona na zautomatyzowanym systemie przenośnika. Autonomicznie i bezpiecznie sterowane płozy na szynach, wymagają użycia wielu punktów pomiarowych, obsługi sygnałów czujników położenia i sygnałów sterowania silnikiem.

Otwarty standard

Specyfikacji klienta zawiera osiowanie i sterowanie robotem lakierniczym, a także elastyczną integrację systemów przenośników taśmowych - a wszystko to przy zachowaniu stałego poziomu wydajności produkcji, przy pełnej eksploatacji. Odpowiedzialni za to inżynierowie wymagali systemu automatyki, który zostanie oparty na otwartym protokole i który będzie mógł być realizowany ze standardowym okablowaniem.

Postanowiono wykorzystać standard DeviceNet. Ten standard jest otwartym protokołem magistrali obiektowej, który zapewnia elastyczność łączy komunikacyjnych na poziomie obiektowym, optymalnie spełniając wymagania aplikacji w lakierni. Ze względu na wielkość zakładu zainstalowano kompaktowe stacje Turck BL, które wszystkie wejścia mają puszczone przez kabel magistrali do następnej stacji I/O oraz do urządzenia nadrzędnego. Kompaktowe moduły Turck BL DeviceNet z ochroną IP67 są zamontowane na stalowych wspornikach systemu transportowego na całej długości linii lakierni - również bezpośrednio obok sterownika silnika, który koordynuje cały transport płóz.

Klient wykorzystuje kompaktowe stacje BL z 16 wejściami cyfrowymi (16 CDN-8M12S BL 8DI-P-) i mniejszą wersję z 8 wejściami cyfrowymi (BLCDN-4M12S-8DI-PD). Stanowią one podstawę obsługi sterowania całego systemu transportowego w linii lakierni.

Niezwykle wytrzymałe

Kompaktowe stacje są całkowicie zamknięte w żywicy epoksydowej, w celu osiągnięcia ich niezwykle solidnej konstrukcji i ochrony IP69K. Wytrzymałość temperaturowa modułów jest również imponująca: mogą pracować w temperaturach od -40 do +70 ° C. Mimo panujących wysokich temperatur, warunki panujące w lakierni nie wpływają na pracę modułów. Rozbudowane funkcje diagnostyczne stacji I/O umożliwiają klientowi osiągnięcie wymaganego poziomu niezawodności. Diody LED na module dostarczają pracownikom rzetelnej informacji o stanie lokalnych wejść. Kable połączeniowe Y oraz kable magistrali również pochodzą z oferty Turck.

Firma Turck oferuje kompaktowe moduły BL dla sygnałów analogowych, przełączniki do podłączenia sygnałów głowic odczytu/zapisu RFID lub innych rodzajów sygnałów. Poszczególne moduły BL zostały wyposażone w procesory sygnałowe spełniające specjalne wymagania aplikacji klienta, w celu zaoszczędzenia kosztów stacji oraz okablowania. System jest idealnie dopasowany do aplikacji, jest łatwy w utrzymaniu. Posiada czujniki zbliżeniowe oraz stacje magistralowe i urządzenia komunikacyjne z oferty firmy Turck.

Select Country

Turck worldwide