Czujniki na morskich platformach wiertniczych

W swoich urządzeniach wiertniczych do pracy na morzu firma Streicher korzysta z indukcyjnych czujników NAMUR firmy TURCK z certyfikatem ATEX.

Aby unowocześnić stare platformy wiertnicze na Morzu Północnym do najnowszych standardów, firma Streicher opracowała urządzenie wiertnicze, które jest bardziej ekonomiczne, łatwe i bezpieczne w użyciu ze względu na modułową budowę oraz maksymalną wagę 11 ton na moduł. Czujniki indukcyjne TURCK z certyfikatem ATEX umożliwiają detekcję wielu położeń krańcowych.
  • Certyfikowane czujniki Namur firmy TURCK muszą opierać się warunkom pogodowym na oceanie

  • Dziesięć czujników indukcyjnych sprawdza aktualne położenie rury

Grupa Streicher, z siedzibą w Deggendorf w Niemczech, jest w trakcie budowy swojej pierwszej wiertnicy, która może być użytkowana w wodzie. Przedsiębiorstwo ma wiele lat doświadczenia w rozwoju i produkcji urządzeń wiertniczych oraz innych technologii dla platform wiertniczych. Spektrum ich usług w dziedzinie odwiertów i platform wiertniczych zawiera maszyny do głębokich odwiertów ropy, energii geotermalnej, a także urządzenia do wiercenia poziomego, co umożliwia montaż rur bez potrzeby kopania.

Modułowa budowa

Przez długi czas, Streicher rozwijał i produkował jedynie konstrukcje lądowe, ale około dwa lata temu, przedsiębiorstwo zaczęło pracować nad skonstruowaniem pierwszej instalacji do pracy na morzu. Zalety konstrukcji firmy Streicher to modułowa budowa oraz maksymalna masa 11 ton na moduł, co gwarantuje, że dźwigi na platformie będą w stanie je bezpiecznie podnieść. Dodatkowo, konstrukcja jest odpowiednia do modernizacji i zastępowania starszych systemów.

Pracownicy dokonują wstępnego montażu pojedynczych modułów w hali firmy Streicher w Deggendorf. Po tych przygotowaniach, cała konstrukcja stawiana jest na zewnątrz. Po sprawdzeniu funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zorganizowaniu szkoleń dla klienta, konstrukcja jest ponownie demontowana i transportowana do miejsca przeznaczenia. Koncepcja modułowa umożliwia szybki montaż na platformie w ciągu dwunastu dni.

Czujniki Namur do stref zagrożonych wybuchem

Do detekcji pozycji niezliczonych ilości elementów ruchomych wiertni, firma Streicher używa indukcyjnych czujników TURCK. W nowej konstrukcji jest około 60 takich czujników. Prostopadłościenne czujniki zbliżeniowe dysponują zasięgiem detekcji dla stali wynoszącym 20mm i spełniają wymagania dla urządzeń do stosowania na morzu. Czujniki Namur posiadają certyfikat ATEX w kategorii II 2 G do zastosowania w strefie 1 zagrożenia wybuchem i odpowiadają wymogom SIL 2, zgodnie z normą bezpieczeństwa IEC 61508. Dzięki specjalnym terminalom, czujniki są łatwe w montażu.

Partner szukający rozwiązań

Firma TURCK może sprawdzić się nie tylko dzięki swoim niezawodnym produktom, ale także jako innowacyjny, poszukujący rozwiązań partner, w szczególności gdy chodzi o wyjątkowe wyzwania. Aby sprostać wymogom SIL 3, konieczne było użycie równolegle dwóch czujników SIL 2 w konstrukcji wiertnicy, by kontrolować położenie. Ponieważ przestrzeń w takich konstrukcjach jest bardzo ograniczona, czujniki musiały być zainstalowane blisko siebie, a to zwykle powoduje problemy, ponieważ aparatura indukcyjna oddziałuje na siebie nawzajem.


Select Country

Turck worldwide

to top