Tel.: (+48) 77 443 48 00

Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link

Automatyzacja linii produkcyjnej do układów wydechowych pozwala firmie TURCK pokazać elastyczność oferowanej bramy multiprotokołowej BL20, w połączeniu z koncentratorami TBIL zgodnymi z IO-Link.

Turecki integrator systemów Teknodrom Robotik ve Otomasyon planuje realizację linii produkcyjnej w Turcji dla jednego z czołowych producentów układów wydechowych. Największym wyzwaniem projektu było zapewnienie wymaganego poziomu elastyczności dla linii, które podlegają zmianom w trakcie eksploatacji, szczególnie w zakresie odporności elektromagnetycznej EMI, z powodu zastosowań spawalniczych. Poszukując dostawcy, spółka natknęła się na firmę TURCK z obszernym portfolio czujników, technologie połączeń i systemów I/O, które bez problemu spełniają wysokie wymagania, nie tylko ze względu na funkcjonalności IO-Link.
  • Tailored solution: IO-Link, multiprotocol Ethernet and I/Os for lots of in and outputs

  • Flexibility was the greatest challenge in planning the new production line for exhaust silencers

  • Turck's IO-Link portfolio ranges from sensor to connection technology and I/O solutions

Jeden z czołowych producentów układów wydechowych wybrał modułowy system zdalnych I/O serii BL20, który zapewnia bardzo elastyczne rozwiązanie w układach I/O. Szczególną cechą nowej linii produkcyjnej, jest fakt, że systemy magistral obiektowych muszą komunikować się z różnymi kontrolerami – to idealne miejsce do zastosowania modułowego systemu zdalnych I/O IP20. Multiprotokołowe gateway’e, które komunikują się przez Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP i wyposażone są w wymagane karty I/O, pozwalają systemowi BL20 dostarczać różne rodzaje sygnałów do sterownika, a także łączą różne wyspy zaworowe na linii produkcyjnej. Integrator Teknodrom Robotik ve Otomasyon był odpowiedzialny za instalację i integrację całego systemu automatyki. Teknodrom kontaktował się z przedstawicielami firmy Turck w sprawie czujników oraz układów I/O dla potrzeb nowej linii produkcyjnej już w fazie projektowania.

IO-Link zapewnia wydajną produkcję.

Użytkownik odniósł ogromne korzyści wynikające z elastyczności systemu IO-Link, który w pełni spełnia wymagania danej aplikacji. Moduły komunikacyjne BL20-4IOL firmy Turck z modułami master IO-Link oraz współpracującymi z IO-Link koncentratorami IP67-TBIL, pozwalają na przesyłanie do 16 sygnałów cyfrowych z konkretnego miejsca na linii do szafy sterowniczej, za pośrednictwem pojedynczego kabla cztero-przewodowego. TBIL funkcjonuje jako moduł slave IO-Link, przesyłając 16 binarnych sygnałów do nadrzędnego modułu IO-Link systemu BL20. To znacznie zmniejsza nakład prac i ogranicza ryzyko wystąpienia błędów na etapie podłączania. Alternatywne pasywne okablowanie przewodamiwielożyłowycmi jest bardziej kosztowne i czasochłonne.

Elastyczność z IO-Link.

Kolejna korzyść z używania IO-Link na linii produkcyjnej staje się oczywista, gdy pojawia się konieczność zmiany parametrów różnych narzędzi: „Urządzenia zaciskające produkty muszą być często zmieniane w zakładzie. Moduły IO-Link dla BL20 oferują wysoki poziom elastyczności. Podczas instalacji, możemy łatwo dopasować system BL20 i zwiększać lub zmniejszać liczbę obsługiwanych przez niego sygnałów” - mówi Selim Çağatay, technik sterowania odpowiedzialny za integralność systemu.

Wydajność dzięki rozproszonym I/O IP67.

Nawet przy liniach produkcyjnych gdzie wykorzystuje się metodę spawania MIG (metal inert gas), inteligentne rozwiązanie IO-Link jest znacznie prostsze, szybsze i bardziej ekonomiczne w realizacji, niż technologia systemów wielokablowych. To również znacząco przyczynia się do zapewnienia odpowiedniej jakości. Wszystkie sygnały są zbierane za pośrednictwem koncentratorów TBIL IP67 IO firmy TURCK, a następnie przekazywane do systemu BL20, za pośrednictwem jednego kabla cztero-żyłowego. Multiprotokołowy gateway z masterem IO-Link może obsługiwać komunikację z dodatkowymi sterownikami, za pośrednictwem sieci Ethernet. Dzięki cyfrowej transmisji IO-Link, użytkownik może zaoszczędzić na drogich ekranowanych kablach i innych środkach ochrony elektromagnetycznej EMC.

Select Country

Turck worldwide