Turck rozszerza swoje portfolio o miniaturowe czujniki optyczne do uniwersalnego zastosowania. Pomimo swoich rozmiarów urządzenia posiadają długie zasięgi detekcji i imponujące wzmocnienie wiązki

Seria miniaturowych czujników optycznych Q2X

Turck rozszerza swoje portfolio o miniaturowe czujniki optyczne do uniwersalnego zastosowania. Pomimo swoich rozmiarów urządzenia posiadają długie zasięgi detekcji i imponujące wzmocnienie wiązki

Czujniki z serii Q2X firmy Banner Engineering umożliwiają instalację w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, dzięki ich kompaktowemu rozmiarowi. Rozwiązuje to wiele problemów nowoczesnej automatyzacji, która z każdym dniem zmierza do miniaturyzacji urządzeń. Dzięki świetnemu wzmocnieniu wiązki, czujniki zapewniają precyzyjną detekcję na małych dystansach. Dla aplikacji, gdzie potrzeba dłuższego zasięgu - czujniki mogą pracować nawet na zasięgu 3,3 metra, pokazując swoją niespotykaną moc w tak małej obudowie. Dzięki różnym trybom pracy i dużym zasięgom detekcji jedna rodzina czujników może służyć do powszechnego zastosowania w całym zakładzie produkcyjnym.

Czujniki mogą pracować w wielu trybach, w zależności od potrzeb klienta.

  • Tryb odbiciowy ze stałym odcięciem tła - detekcja obiektów na mniejszych zasięgach, dzięki skutecznemu ignorowaniu innych obiektów poza ustalonym odcięciem tła. Czujniki w tym trybie nie wymagają żadnej konfiguracji, a instalacja staje się banalnie prosta. Dostępne modele z zasięgiem do 15, 30 lub 50 mm.
  • Tryb odbiciowy pomiarowy z podczerwonym laserem - najdłuższy zasięg detekcji w całej branży w miniaturowej obudowie (modele z zasięgiem do 2 lub 3 metrów). Wiele możliwości uczenia - np. tryb okno lub dual oraz możliwość wizualizacji pomiaru na lampach dzięki wyjściu Pulse Pro. Czujnik posiada również komunikację IO-Link
  • Tryb odbiciowy z regulowanym odcięciem tła - prosta regulacja zasięgu za pomocą potencjometru. W czujniki można ustawić odległość odcięcia od 18 do 150 mm. W ofercie również modele z wiązką laserową do precyzyjnej detekcji do 100 mm.
  • Tryb refleksyjny - wykrywanie obiektów przy użyciu czujnika i lusterka do 3,3 metra. Filtr polaryzacyjny zapobiega detekcji połyskliwych obiektów, najszybszy w całej serii czas odpowiedzi wynoszący 600 us.
  • Tryb przeciwsobny (nadajnik + odbiornik) - Brak stref martwych, najwyższa niezawodność detekcji - możliwość wykrywania przedmiotów bez względu na ich powierzchnię lub kolor. Czujnik gwarantuje skuteczną detekcję obiektów o średnicy od 1 mm (z przesłonami)

Twoje korzyści

  • Instalacja w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, dzięki kompaktowemu rozmiarowi czujnika
  • Zasięgi detekcji nawet do 3,3 metra pomimo swojej miniaturowej obudowy
  • Dzięki różnym trybom pracy i dużym zasięgom detekcji jedna rodzina czujników może służyć do powszechnego zastosowania w całym zakładzie produkcyjnym

Select Country

Turck worldwide

to top