Inklinometry QR20 do szybkich aplikacji – teraz dostępne z wyjściami cyfrowymi

DYNAMICZNE INKLINOMETRY Z WYJŚCIEM PRZEŁĄCZAJĄCYM

Przeznaczone do maszyn mobilnych inklinometry Turck łączące technologię MEMS i żyroskopu dostępne z wyjściem dwustanowym.

Inklinometry QR20 generują sygnały wyjściowe w oparciu o pomiar żyroskopowy i pomiar przyspieszenia w technologii MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Nowe czujniki łączą zatem zalety obu metod. Umieszczony w QR20 filtr  maskuje wstrząsy i drgania znacznie skuteczniej niż filtry w standardowych rozwiązaniach. Inklinometry jedno i dwuosiowe B1NF-QR20 i B2NF-QR20 umożliwiają nieosiągalne dotąd pomiary dynamicznie zmieniających się wartości wskutek ruchu lub wibracji maszyn. 

Nowe czujniki QR20 załączają wyjście jeśli wartość  kąta nachylenia przekroczy ustawiony próg lub znajdzie się wewnątrz ustawionego okna. Użytkownik  ma do dyspozycji dwa okna lub progi przełączania, które mogą pracować w wybranym trybie NO lub NC. Jest także możliwość ustawienia sygnału logicznego PNP lub NPN. Wyposażony w wyjścia cyfrowe QR20 jest przydatny w aplikacjach, w których wystarczy wskazanie osiągnięcia lub przekroczenia przez maszynę określonego kąta nachylenia.

KORZYŚCI

  • Łatwy montaż dzięki funkcji „poziomicy”
  • Odporność na wstrząsy do 200 g i ochrona IP69K
  • Dynamiczny sygnał inklinometru zapewniający szybszy czas odpowiedzi 
  • Brak potrzeby stosowania kabli ekranowanych pozwala  zmniejszyć  koszty

Funkcja "poziomicy" upraszcza instalację urządzenia. 

Miganie diody LED pozwala na wypoziomowanie czujnika bez dodatkowych narzędzi umożliwiając bezbłędny montaż czujnika.
Diody sygnalizacyjne z półprzezroczystego tworzywa sztucznego zapewniają lepszą widoczność niż klasyczne soczewki LED.
Czujniki sprawdzą się w pojazdach specjalnych np. dźwigach, podnośnikach, koparkach w których wymagane jest odpowiednie poziomowanie podwozia  oraz jego kontrola podczas podnoszenia. Turck dodaje do oferty cztery nowe urządzenia z komunikacją IO-Link: inklinometry jednoosiowe i dwuosiowe B1N i B2N do aplikacji statycznych oraz B1NF i B2NF do aplikacji dynamicznych.


BRANŻE

  • Pojazdy specjalne
  • Przemysł motoryzacyjny 
  • Budowa maszyn 
  • Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE  FUNKCJE

  • Połączenie technologii MEMS i żyroskopu umożliwia pomiary w dynamicznych aplikacjach
  • Wyjścia dwustanowe i funkcja „poziomicy” LED ułatwiają uruchomienie urządzenia
  • IP68/69K

Select Country

Turck worldwide

to top