Firma TURCK rozszerza serię paneli HMI o nowe modele do branży spożywczej oraz do zastosowań na zewnątrz z bardzo jasnym wyświetlaczem.

Panel HMI/PLC dla branży spożywczej oraz do zastosowań zewnętrznych

Firma TURCK dostarcza specjalne wersje paneli HMI dedykowanych do aplikacji w branży spożywczej oraz panele HMI/PLC z bardzo dużą jasnością ekranu znajdujące zastosowanie w trudnych warunkach zewnętrznych.

Nowa seria paneli TX700FB jest zaprojektowana do aplikacji w branży spożywczej (FB – Food&Beverage). Dodatkowo nowe panele z oznaczeniem TX700HB (High Brightness) oferują lepszą czytelność w miejscach gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie. Podobnie jak w aktualnej serii TX100, TX200, TX500 oraz TX700, mamy możliwość nie tylko wyświetlania informacji w formie wizualizacji, ale również zaprogramowania przy użyciu TX VisuPro firmy Turck lub CODESYS jako brama dostępu IIOT.

Korzyści

  • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości urządzeń – Sterownik wraz z chmurą w jednym urządzeniu
  • Intuicyjna kontrola procesem przy użyciu panelu HMI
  • Elastyczność urządzeń dzięki komunikacji wieloprotokołowej i funkcji master/slave

Równoległa komunikacja poprzez 8 protokołów

Oprócz klasycznych protokołów używanych do połączenia panelu HMI ze sterownikami, takimi jak Siemens, Beckhoff lub Rockwell, TX VisuPro obsługuje również MQTT lub OPC-UA jako serwer i klient. Urządzenia mogą komunikować się równolegle z maksymalnie ośmioma protokołami. Funkcja bramy umożliwia również wymianę danych między różnymi kontrolerami.

Stopień ochrony IP69K przed czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem

Urządzenia FB zostały opracowane zgodnie z wymogami dostosowanymi do pracy w branży spożywczej i są wyposażone w przedni panel ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową. Przednia część urządzenia została zaprojektowana ze stopniem ochrony IP69K, dzięki czemu urządzenia są odporne na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem do 80 ° C. Asortyment produktów dedykowanych do branży spożywczej (FB) są również odporne na kwasy i chemikalia.

Zmniejszona ilość refleksów w aplikacjach zewnętrznych 

Nowy panel HMI z wyjątkowo jasnym wyświetlaczem do 800 Cd / m² dostosowany jest szczególnie do zastosowań zewnętrznych. Wyświetlacze są wytwarzane przy użyciu łączenia typu LOCA - procesu łączenia ekranu, który poprawia kontrast ekranu i zwiększa jasność poprzez zmniejszenie załamań światła na ekranie. Urządzenia z serii HB są wykonane z  metalowej obudowy co wpływa na ich odporność mechaniczną


Sektory przemysłowe

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł opakowaniowy
  • Energetyczny
  • Farmaceutyczny
  • Inne sektory przemysłu wymagające wysokiej higieny (TX700FB) lub do zastosowań zewnętrznych (TX700HB)

Najważniejsze zalety

  • Funkcja bramy z możliwością wymiany danych ze sterownikiem PLC poprzez 8 różnych protokołów
  • Higieniczne wykonanie
  • Stopień ochrony IP69K (Ekran TX700FB)
  • Jasność ekranu do 800 Cd/m² przy bezpośrednim nasłonecznieniu
  • Zminimalizowanie refleksów światła słonecznego (TX700HB)

Select Country

Turck worldwide